MPHE C62L-EZ, Število plošč: 50

111B2129

Maks. delovni tlak [bar]: 45

Product details

Bruto masa 11.312 Kilogram
Neto masa 10.4 Kilogram
Volume 14.975 Liter
EAN 5702424244088

 

Application Chiller
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcija Evaporator
H5 conn. size Null
Hladilna sredstva R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R290
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
In scope of WEEE No
Količina v pakiranju 1 kos
Maks. delovni tlak [bar] 45 bar
Maks. delovni tlak [psi] 653 psi
Material lota Copper brazing
Material plošče AISI 316L
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opomba glede funkcije With distributor
Oprema Null
Oznaka vrste C62L-EZ
PED category II
Plate material no. AISI 316L
Product group Heat exchangers
Product Name Description Micro Plate heat exchanger
Q5 conn. size range Null
Q5 conn. type Null
Razpon velikosti priklj. Q1 G1"1/4
Razpon velikosti priklj. Q2 G1"1/4
Razpon velikosti priklj. Q3 3/4 in
Razpon velikosti priklj. Q4 1"1/8 in
Razpon velikosti priklj. Q6 Null
REACH Candidate List substances No
Soglasje AS
CRN
EAC
KRAIA
PED
RoHS
UA
UL
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks] 200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min] -196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks] 320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min] -390 °F
Type MPHE C62L-EZ
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Velikost priključka H1 Null
Velikost priključka H2 Null
Velikost priključka H3 Null
Velikost priključka H4 Null
Velikost priključka H6 Null
Vrsta priklj. Q1 G External thread connection
Vrsta priklj. Q2 G External thread connection
Vrsta priklj. Q3 Solder connection
Vrsta priklj. Q4 Solder connection
Vrsta priklj. Q6 Null
Vrsta priključka H1 Null
Vrsta priključka H2 Null
Vrsta priključka H3 Null
Vrsta priključka H4 Null
Vrsta priključka H5 Null
Vrsta priključka H6 Null
Vzorec plošče Z
Št. modela 62
Število plošč 50

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality