ECL Comfort 120, Napajalna napetost [V] AC: 207 - 244, Vrsta časovnega stikala: Teden

100B1200

ECL Comfort 120

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.485 Kilogram
Neto masa 0.377 Kilogram
Volume 1.99 Liter
EAN 5715162499177

 

Description ECL Comfort 120
Frekvenca napajalne napetosti [Hz] 50 Hz
Induktivna obremenitev relejskega izhoda [A] 2 A
Izhodna obremenitev pogona [VA] 15 VA
Napajalna napetost [V] AC 230 V
Napajalna napetost [V] AC [maks.] 244 V
Napajalna napetost [V] AC [min.] 207 V
Napetost relejskega izhoda [V] AC 230 V
Nastavitev ogrevalne krivulje za ogrevalni krog 6 točk
Naklon
Ohmska obremenitev relejskega izhoda [A] 3 A
Oznaka CE Yes
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Poraba energije [W] 3 W
Povezave Modbus (galvansko izolirano)
Rezervno napajanje časovnega stikala [h] 10 h
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Electronic controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
Disodium octaborate (CAS no. 12008-41-2)
Soglasje CE
EAC
UKCA
UA
Splošne funkcije Opozorilne funkcije
Intervalni vklop obtočne črpalke
Intervalni vklop regulacijskega ventila
Možnost zunanjega prekrmiljenja
Protizmrzovalna zaščita
Zaščita motorja
Omrežje vodilni – podrejeni
Priključek daljinskega upravljalnika
Stopnja zaščite IP41
Temperatura okolice [°C] [Maks] 55 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] -5 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] 70 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] -40 °C
Tip ECL Comfort 120
Tip uporabniškega vhoda Gumbi
Vir aplikacije Vgrajen
Vlažnost okolice [% RH] [Maks] 95 %
Vrsta temperaturnih tipal Pt 1000
Vrsta časovnega stikala Teden
Št. dokumenta SCIP 63ff497e-8c51-4844-9537-63d1cd363aac
Število digitalnih vhodov 1
Število ogrevalnih krogov 1
Število relejskih izhodov 1
Število tritočkovnih motornih regulacijskih izhodov 1
Število vhodov tipala 4 kos
Število črpalk 1
Število „komfortnih“ obdobij na dan 3

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality