Inclination position sensor, DST X710, 85 °, 4 - 20 mA

098G2514

Napajalna napetost [V] DC: 5, Električni priključek: Kabel, Specifikacijski ključ: FO06000HA31 0033Y01

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.106 Kilogram
Neto masa 0.041 Kilogram
Volume 0.699 Liter
EAN 5714279778250

 

Accessories MAGNETIC PEN
Axis type Dual
Dolžina kabla [m] 0.1 m
Električni priključek Kabel
Ime izdelka Inclination position sensor
Ime izdelka v dokumentu SCIP GIB
Izhodni signal 4 - 20 mA
Količina v pakiranju 10 kos
Measuring range 1 [°] 85 °
Napajalna napetost [V] DC 5 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacijski ključ FO06000HA31 0033Y01
Supply voltage [V] DC 5 V
Tip DST X710
Vsebuje baterije No
Zaščita ohišja IP IP67
Št. dokumenta SCIP 51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality