Rotary position sensor, DST X510, 180 °

098G1001

Napajalna napetost [V] DC: 5, Standardni električni priključek: DT04-6P, null: CCW + CW, Specifikacijski ključ: DR180180LA14A00 0033X00

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.082 Kilogram
Neto masa 0.07 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5702428572989

 

Angle/Channel 1 [°] 180 °
Angle/Channel 2 [°] 180 °
Circuit Type Redundant
Električni priključek Deutsch
Ime izdelka Rotary position sensor
Ime izdelka v dokumentu SCIP GRA
Izhodni signal Ratio metric
Količina v pakiranju 20 kos
Napajalna napetost [V] DC 5 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Pogon A
Rotational direction CCW + CW
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
Specifikacijski ključ DR180180LA14A00 0033X00
Standardni električni priključek DT04-6P
Supply voltage [V] DC 5 V
Tip DST X510
Velikost električnega priključka 6 pin
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality