Temperaturno tipalo, MBT 3250, 200 mm, G,1/4

097U0042

Ta izdelek ni več v prodaji.

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 150, Vrsta tipalnega elementa: NTC, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 10000, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.135 Kilogram
Neto masa 0.125 Kilogram
Volume 0.292 Liter
EAN 5702428539050

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dolžina vstavka [in] 7.87 in
Dolžina vstavka [mm] 200 mm
Električni priključki, moški/ženski Male
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Ime izdelka Temperaturno tipalo
In scope of WEEE and contain batteries No
Izhodni signal Ohm
Količina v pakiranju 20 kos
Maksimalna temperatura okolja [°C] 125 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 257 °F
Material priključkov Stainless steel
Material zaščitne cevi AISI 316 Ti
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka vrste MBT 3250-9900-200-119
Premer zaščitne cevi [in] 0.32 in
Premer zaščitne cevi [mm] 8 mm
Procesni priključek, moški/ženski Male
Process connection material Stainless steel
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Standard priključka ISO 228
Standardni procesni priključek ISO 228-1-A
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 150 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Tip MBT 3250
Tipalni element [kos] 1 kos
UK RoHS compliance Out of scope
Upor tipalnega elementa [Ohm] 10000
Velikost procesnega priključka 1/4
Vložek tipala Exchangeable
Vrsta kabla N/A
Vrsta priključka G
Vrsta procesnega priključka G
Vrsta tipalnega elementa NTC
Vrsta vstavka Fixed
Zaščita ohišja IP IP65
Št. dokumenta SCIP 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
Število sponk [kosov] 3 kos
Žice [kosov] 2 kos

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality