UnoFloor Light

088X3705

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Stainless steel manifold, 5 loops, in white aluzinc steel cabinet, left version

Detalles del producto

Peso bruto 16.5 Kilogram
Peso neto 15 Kilogram
Volumen 46.945 Liter
EAN 5715162379677

 

Application type UnoFloor
Cabinet Aluzink steelplate, white powder coated
CE evaluated Out of scope
Control No controller
Description Stainless steel manifold, 5 loops, in white aluzinc steel cabinet, left version
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de productos UnoFloors
In scope of WEEE No
Number of connections 2
Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max] 5
Presión nominal primario [bar] 6 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura de suministro de construcción [˚C] 60 °C
Tipo UnoFloor Light
Tipo de colector para calefacción por suelo radiante Stainless steel with flow meter and manual air vent
UL evaluated Out of scope
Versión Left

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality