Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]: 4

088X3604

4 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,

Podatki o izdelku

Bruto masa 20 Kilogram
Neto masa 17 Kilogram
Volume 82.998 Liter
EAN 5702424054946

 

Application type UnoFloor
Avtomatsko uravnoteženje Da
Cabinet Aluzink steelplate, white powder coated
Description 4 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
EU RoHS izjeme 6(c)
Intervalni vklop ventila Da
Meetering Prepared for energy meter
Moč na izhod [W] [Maks] 3 W
Number of connections 2
Obratovalna temperatura dovoda [˚C] 60 °C
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Pogon 24V
Pressure valve AB-PM set
Prilagodljivo učenje Da
Primaren nominalni tlak [bar] 6 bar
PWM Da
Različica Left
Regulacija ICON1TM Master controller
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov UnoFloors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] 230V Hz 50
Tip Warranty & Service
Tip razdelilnika talnega ogrevanja Stainless steel with flow meter and manual air vent
Vsebuje baterije Yes
Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks] 4

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality