Regulacija talnega ogrevanja, Danfoss Icon2™ RT brezžični, Prostorski termostat, Pritrdilni

088U2122

Brezžični

Podatki o izdelku

Bruto masa 84 Gram
Neto masa 64 Gram
Volume 0.306 Liter
EAN 5715162300282

 

1 Masa primarne baterije kg 113
1 Skupna masa primarnih baterij kg 226
App regulacija omogočena Da
Brezšumno preklapljanje Da
Description Featured Room Thermostat, Zigbee communication
Dvojni način Da
Frekvenca oddajanja [GHz] 2.4 GHz
Gumb za znižanje temperature Da
Humidity sensor Yes
Ime izdelka v dokumentu SCIP "Wireless thermostat"
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Količ. baterij 2
Nadometno Da
Napajalna napetost [V] 3 V
Napajalne baterije 2 x 1,5 V AAA-Alkaline batteries
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] 35 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] 5 °C
Omejitev temperature Da
Podometno Ne
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Pogon na radiatorju Da
Prilagodljivo učenje Da
Product height/depth [mm] 15 mm
Product length [mm] 57 mm
Product width [mm] 57 mm
Razred zaščite IP IP20
Regulacija temperature Da
Se prilega v stikalna okvirja Ne
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Floor Heating Controls
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Danfoss Icon2™ RT wireless
Tip regulacije ogrevanja Prostorski termostat
Tipalo temperature tal omogočeno Da
Uporaba Display with IR Floor Sensor
Urniki Da
Vgradnja Pritrdilni
Vhod za hlajenje Da
Vmesniki Brezžični
Vrsta baterije Alkaline AAA
Vsebuje baterije Yes
Weight per battery 11 g
Št. dokumenta SCIP fc15e597-943b-450a-9fe2-6ab45e9a4e7c

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality