1 Primary battery SUM weight Kg |
226 |
1 Primary battery weight Kg |
113 |
App regulacija omogočena |
Da |
Battery type or Name |
Alkaline AAA |
Brezšumno preklapljanje |
Da |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
Danfoss Icon2™ Room Thermostat |
Dvojni način |
Da |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Frekvenca oddajanja [GHz] |
2.4 GHz |
Gumb za znižanje temperature |
Da |
Humidity sensor |
Yes |
Ime izdelka v dokumentu SCIP |
"Wireless thermostat" |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
Intervalni vklop ventila |
Da |
Količ. baterij |
2 |
Nadometno |
Da |
Napajalne baterije |
2 x 1,5 V AAA-Alkaline batteries |
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] |
35 °C |
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] |
5 °C |
Omejitev temperature |
Da |
Podometno |
Ne |
Pogon na radiatorju |
Da |
Prilagodljivo učenje |
Da |
Product height/depth [mm] |
57 mm |
Product length [mm] |
57 mm |
Product width [mm] |
57 mm |
Razred zaščite IP |
IP 20 |
Regulacija temperature |
Da |
Se prilega v stikalna okvirja |
Ne |
Skupina izdelkov |
Floor Heating Controls |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip |
Danfoss Icon2™ |
Tip regulacije ogrevanja |
Prostorski termostat |
Tipalo temperature tal omogočeno |
Ne |
Urniki |
Da |
Vgradnja |
Pritrdilni |
Vhod za hlajenje |
Da |
Vmesniki |
Zigbee |
Weight per battery |
11 g |
Št. dokumenta SCIP |
fc15e597-943b-450a-9fe2-6ab45e9a4e7c |