Regulacija talnega ogrevanja, Danfoss Icon2™ MC, 230 V, Število kanalov: 15, Nadometni

088U2110

Advanced, Zigbee/Bluetooth communication, EU version, Wireless/Wired 24V

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.058 Kilogram
Neto masa 0.928 Kilogram
Volume 3.956 Liter
EAN 5715162300152

 

App regulacija omogočena Da
Avtomatsko uravnoteženje Da
Description Advanced, Zigbee/Bluetooth communication, EU version
Dvojni način Da
Frekvenca oddajanja [GHz] 2.4 GHz
Humidity sensor No
Ime izdelka v dokumentu SCIP "Controller for hydronic heating/cooling"
Intervalni vklop ventila Da
Izhodna napetost [V] AC 230 V
Izhodna napetost [V] DC 230 V
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Kotlovski rele Da
Moč na izhod [W] [Maks] 2 W
Najv. število pogonov 15
Napajalna napetost [V] 230 V
NC/NO Da
Omejitev temperature Da
Podometno Ne
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Pogon na radiatorju Da
Priključeni master [maks] 4
Prilagodljivo učenje Da
Primerno za 230V actuators
Product height/depth [mm] 120 mm
Product length [mm] 330 mm
PWM Da
Razred zaščite IP IP20
Regulacija temperature Da
Rele črpalke Da
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Floor Heating Controls
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply Flow temperature control Yes
Tip Danfoss Icon2™ MC
Tip regulacije ogrevanja Main Controller
Toplotne povratne informacije Da
Uporaba Advanced
Urniki Da
Vgradnja Nadometni
Vhod za hlajenje Da
Vhodni signal za odsotnost Ne
Vmesniki Wireless/Wired 24V
Št. dokumenta SCIP 0fa28be2-068f-4328-b200-4e18a9146679
Število izhodov [pc] 15 kos
Število kanalov 15

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality