Regulacija talnega ogrevanja, 230.0 V, Izhodna napetost [V] AC: 230, Število kanalov: 8, Nadometni

088U1040

Ožičeno 230V

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.062 Kilogram
Neto masa 0.15 Kilogram
Volume 3.344 Liter
EAN 5715162158098

 

App regulacija omogočena Ne
Avtomatsko uravnoteženje Ne
Description Icon Wiring center 230V, 8 channels, EU version
Ime izdelka v dokumentu SCIP Danfoss Icon 230V Wiring Center
Izhodna napetost [V] AC 230 V
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
KODA UNSPSC 41112209
Kotlovski rele Da
Nadgradljiv v brezžično Ne
Najv. število pogonov 14
Napajalna napetost [V] 230 V
NC/NO NC
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Priključeni master [maks] 3
Primerno za 230V actuators
Rele črpalke Da
Se prilega v stikalna okvirja Ne
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Floor Heating Controls
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Danfoss Icon™ 230V Wiring Center
Tip regulacije ogrevanja Wiring center
Uporaba For 230V actuators
Vgradnja Nadometni
Vhod za hlajenje Da
Vmesniki Ožičeno 230V
Št. dokumenta SCIP 47d1e4a0-49a9-4d27-9ec9-72f9a817dfce
Število izhodov [pc] 14 kos
Število kanalov 8

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality