Regulacija talnega ogrevanja, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Prostorski termostat, 230.0 V, Izhodna napetost [V] AC: 230, Število kanalov: 0, Podometni

088U1020

Danfoss Ikona PROGRAMABILNO 230 V, PODOMETNO, EU + ostali svet 80 x 80, Ožičeno 230V

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.172 Kilogram
Neto masa 0.17 Kilogram
Volume 0.887 Liter
EAN 5702425129896

 

App regulacija omogočena Ne
Brezšumno preklapljanje Da
Description Danfoss Ikona PROGRAMABILNO 230 V, PODOMETNO, EU + ostali svet 80 x 80
Dvojni način Ne
EU RoHS izjeme No
Gumb za znižanje temperature Da
Intervalni vklop ventila Da
Izhodna napetost [V] AC 230 V
Kapacitivni dotik Da
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Najv. število pogonov 5
Napajalna napetost [V] 230 V
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] 35 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] 5 °C
NC/NO Da
Omejitev temperature Da
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Pogon na radiatorju Da
Prilagodljivo učenje Da
Primerno za 230V actuators
PWM Da
Razred zaščite IP IP21
Regulacija temperature Da
Se prilega v stikalna okvirja Da
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Floor Heating Controls
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Tip Danfoss Icon™ 230V RT wired
Tip regulacije ogrevanja Prostorski termostat
Tipalo temperature tal omogočeno Da
Toplotne povratne informacije Ne
Uporaba Programmable
Urniki Da
Vgradnja Podometni
Vhod za hlajenje Da
Vhodni signal za odsotnost Da
Vmesniki Ožičeno 230V
Število kanalov 0

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality