Prostorski termostati, Basic Plus 2, Prostorski termostat, 230.0 V, Podometni

088U0625

BasicPLus2 WT-P programabilni z zaslonom, Ožičeno 230V

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.208 Kilogram
Neto masa 0.132 Kilogram
Volume 0.613 Liter
EAN 5702425103025

 

Description BasicPLus2 WT-P programabilni z zaslonom
Humidity sensor No
Ime izdelka v dokumentu SCIP BasicPlus2
Izhodna napetost [V] AC 230 V
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
KODA UNSPSC 41112209
Možnost tipala temperature tal Da
Napajalna napetost [V] 230 V
Opis izdelka BasicPlus2
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Prikaz (da/ne) Da
Primerno za 230V actuators
Razred zaščite IP IP30
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Room Thermostats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tedenski urniki Da
Tip Basic Plus 2
Tip regulacije ogrevanja Prostorski termostat
Uporaba Programmable
Vgradnja Podometni
Vmesniki Ožičeno 230V
Št. dokumenta SCIP 579e000d-612c-46e2-a61f-d48d45585856

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality