Regulacija talnega ogrevanja, CF2+, 230.0 V, Število kanalov: 5

088U0245

CU 05 24V DANFOSS CF-MC 071CU-02B-24

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.11 Kilogram
Neto masa 1.11 Kilogram
Volume 4.305 Liter
EAN 5702425081613

 

Brezžični prenos [m] [Maks] 30 m
Cooling Da
Description CU 05 24V DANFOSS CF-MC 071CU-02B-24
EU RoHS izjeme No
Frekvenca prenosa [MHz] 868.42 MHz
Izhodna napetost [V] AC 24 V
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Kotlovski rele Da
Moč na izhod [VA] [Maks] 35 VA
Možnost tipala temperature tal Ne
Nadometno Da
Napajalna napetost [V] 230 V
Opis izdelka Glavni krmilnik, 5 izhodov
Podometno Ne
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Prikaz (da/ne) Ne
Prilagodljivo učenje Da
Primerno za 24V actuators
Razred zaščite IP IP30
Rele v stanju pripravljenosti Da
Rele črpalke Da
Skladnost z EU RoHS Yes
Skupina izdelkov Floor Heating Controls
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Tedenski urniki Da
Tip Master Controller CF2+
Tip regulacije ogrevanja Glavni krmilnik
Uporaba 5 outputs
Vgradnja Nadometni
Vmesniki Ožičeno 24V
Število izhodov [pc] 5 kos
Število kanalov 5

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality