Termični pogoni, TWA-A, RA, Napajalna napetost [V] AC: 24, NO, 0.95 m

088H3111

TWA-A NO 24V

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.134 Kilogram
Neto masa 0.12 Kilogram
Volume 0.38 Liter
EAN 5702420050201

 

Description TWA-A NO 24V
Dolžina kabla [m] 0.95 m
Frekvenčno območje [Hz] [Maks] 60 Hz
Frekvenčno območje [Hz] [Min] 50 Hz
Funkcija ventila NO
Ime izdelka v dokumentu SCIP Thermal wax actuator (TWA)
KODA UNSPSC 40101801
Količina v pakiranju 48 kos
Končno stikalo Ne
Napajalna napetost [V] AC 24 V
Poraba energije [W] 2 W
Razred zaščite IP IP41
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Thermal actuators
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip TWA-A
Velikost priključka RA
Vrsta priključka RA
Št. dokumenta SCIP a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality