RET2001RF + RX1-S V2, Baterijsko za termostat in 230VAC za sprejemnik

087N6477

RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver

Podatki o izdelku

Bruto masa 420 Gram
Neto masa 400 Gram
Volume 1.36 Liter
EAN 5715162419205

 

Aplikacija Room heating
Backplate Industry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver
Barva Bela RAL 9010
Category name Digital RF Thermostat
China RoHS compliance Out of scope
Description RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Frekvenca RF [MHz] 433.92 MHz
Garancija [leto] 5
Globina [mm] 30 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP Electronic programmable room thermostat
In scope of WEEE Yes
Indikator stanja Da
KODA UNSPSC 41112209
Material ABS+PC, non-flammable
Nazivni tok releja, induktivni [A] 1 A
Nazivni tok releja, uporovni [A] 3 A
Omejevalnik temperature [°C] [Maks] 35 °C
Omejevalnik temperature [°C] [Min] 5 °C
On/Off modulacijska regulacija Da
On/Off regulacija Da
Opis izdelka RET2001RF + RX1-S V2
Osvetljen zaslon Da
Preizkus trdnosti s kroglo [°C] 75 °C
Protizmrzovalna zaščita Da
Razpon RF [m] 30 m
Regulacija onesnaženja Stopnja 2
Skupina izdelkov Room Thermostats, RET
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
UKCA
Standardno oblikovanje EN 60730-2-9
Temperatura okolice [°C] [Maks] 40 °C
Tip RET2001
Tip stikala SPDT
UK RoHS compliance Yes
Vgradnja 3 Wire
Višina [mm] 86 mm
Vrsta baterije 2 alkalni bateriji AA
Vrsta dovoda Baterijsko za termostat in 230VAC za sprejemnik
Vrsta regulacije On/Off modulacijska regulacija
Zvezni regulacijski signal Da
Širina [mm] 86 mm
Št. dokumenta SCIP 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Število kanalov 1
Življenjska doba baterij [let] 2 leto

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality