RET2001M - V2, 230Vac

087N6476

RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat

Podatki o izdelku

Bruto masa 200 Gram
Neto masa 129.8 Gram
Volume 0.69 Liter
EAN 5715162419151

 

Aplikacija Room heating
Backplate Custom Backplate
Barva Bela RAL 9010
Category name Digital Thermostat
Description RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Garancija [leto] 5
Globina [mm] 43 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP Electronic programmable room thermostat
Indikator stanja Da
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
KODA UNSPSC 41112209
Material ABS+PC, non-flammable
Nazivni tok releja, induktivni [A] 1 A
Nazivni tok releja, uporovni [A] 3 A
Omejevalnik temperature [°C] [Maks] 35 °C
Omejevalnik temperature [°C] [Min] 5 °C
On/Off modulacijska regulacija Da
On/Off regulacija Da
Opis izdelka RET2001M - V2
Osvetljen zaslon Da
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Preizkus trdnosti s kroglo [°C] 75 °C
Protizmrzovalna zaščita Da
Regulacija onesnaženja Stopnja 2
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Yes
Skupina izdelkov Room Thermostats, RET
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
UKCA
Standardno oblikovanje EN 60730-2-9
Temperatura okolice [°C] [Maks] 40 °C
Tip RET2001
Toleranca ±10%
Vgradnja 3 Wire
Višina [mm] 86 mm
Vrsta dovoda 230Vac
Vrsta regulacije On/Off load compensation
Zvezni regulacijski signal Da
Širina [mm] 86 mm
Št. dokumenta SCIP 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Število kanalov 1

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality