RET2001RF + RX1-S, Baterijsko za termostat in 230VAC za sprejemnik

087N6474

RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.448 Kilogram
Neto masa 0.36 Kilogram
Volume 1.013 Liter
EAN 5702425239380

 

Aplikacija Room heating
Backplate Custom Backplate
Barva Bela RAL 9010
Category name Digital RF Thermostat
Description RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Frekvenca RF [MHz] 433.92 MHz
Garancija [leto] 2
Globina [mm] 30 mm
In scope of WEEE Yes
Indikator stanja Da
KODA UNSPSC 41112209
Material ABS+PC, non-flammable
Nazivni tok releja, induktivni [A] 1 A
Nazivni tok releja, uporovni [A] 3 A
Omejevalnik temperature [°C] [Maks] 35 °C
Omejevalnik temperature [°C] [Min] 5 °C
On/Off modulacijska regulacija Da
On/Off regulacija Da
Opis izdelka RET2001RF + RX1-S
Osvetljen zaslon Da
Oznaka izdelka Yes
Preizkus trdnosti s kroglo [°C] 75 °C
Protizmrzovalna zaščita Da
Razpon RF [m] 30 m
Regulacija onesnaženja Stopnja 2
Skupina izdelkov Room Thermostats, RET
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje UKCA
CE
Standardno oblikovanje EN 60730-2-9
Temperatura okolice [°C] [Maks] 40 °C
Tip RET2001
Tip stikala SPDT
Vgradnja 3 Wire
Višina [mm] 86 mm
Vrsta baterije 2 alkalni bateriji AA
Vrsta dovoda Baterijsko za termostat in 230VAC za sprejemnik
Vrsta regulacije On/Off modulacijska regulacija
Zvezni regulacijski signal Da
Širina [mm] 86 mm
Število kanalov 1
Življenjska doba baterij [let] 2 leto

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality