Aplikacijski ključi ECL, A230

087H3802

ECL aplikacijski ključ A230. Regulacija ogrevanja s kompenzacijo vetra. Regulacija hlajenja

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.362 Kilogram
Neto masa 0.031 Kilogram
Volume 1.037 Liter
EAN 5710104014104

 

Description ECL aplikacijski ključ A230. Regulacija ogrevanja s kompenzacijo vetra. Regulacija hlajenja
Sistem akumulacijskega rezervoarja za toplo vodo Ne
Sistem za polnjenje tople vode z akumulacijskim rezervoarjem Ne
Sistem za pretočno pripravo tople vode Ne
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov ECL Application keys
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Tip A230
Vsebuje baterije No
Zone control No
Št. dokumenta SCIP 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Število elektromotornih ventilov 1
Število krogov STV 0
Število ogrevalnih krogov 1
Število črpalk 1

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality