Toplotni števci, Za vrsto izdelka: Splošno za vso paleto, Dodatki za toplotne števce, računske enote in merilnike pretoka

087H0120

Tip: Dodatki

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.441 Kilogram
Neto masa 0.441 Kilogram
Volume 3.96 Liter
EAN 5710104061443

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Dodatki za toplotne števce, računske enote in merilnike pretoka
Ime izdelka v dokumentu SCIP ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25
Količina v pakiranju 12
Nominalni tlak [bar] 25 bar
Oblika pakiranja Industrijski paket
Premer [mm] 25 mm
Skupina izdelkov Energy meters
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Accessories
UK RoHS compliance Yes
Velikost priključka 1"
Vrsta dodatka Spojke PN25 130 °C
Vrste priključkov Notranji navoj
Za vrsto izdelka Splošno za vso paleto
Št. dokumenta SCIP b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality