ESMU-100, Pt 1000

087B1180

ESMU-100, Pt 1000 potopno tipalo, 100 mm, baker

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.142 Kilogram
Neto masa 0.142 Kilogram
Volume 0.262 Liter
EAN 5702421064481

 

Description ESMU-100, Pt 1000 potopno tipalo, 100 mm, baker
Dolžina temperaturnega tipala [mm] 100 mm
EU RoHS izjeme No
Material Baker
Material COPPER
Nominalni tlak [bar] 25 bar
Oznaka izdelka Yes
Premer temperaturnega tipala [mm] 6.6 mm
Različica vgradnje G1/2A in podložka (priložena izdelku)
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Sponke električnih povezav Terminalni čep za dve žici v glavi, kabelski vhod PG9, priloženo izdelku
Stopnja zaščite IP54
Temperatura medija [°C] [Maks] 140 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 0 °C
Tip ESMU-100
Vrsta temperaturnih tipal Pt 1000
Vsebuje baterije No
Časovna konstanta 2 s (voda), 7 s (zrak)

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality