China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Dolžina kabla [m] |
8.5 m |
Dolžina kabla [palcev] |
334.65 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Električni priključek |
Kabel |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izhodni signal |
Ohm |
Količina v pakiranju |
8 kos |
Material zaščitne cevi |
AISI 305 |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Oznaka vrste |
MBT 153-2002-0850 |
Premer zaščitne cevi [in] |
0.24 in |
Premer zaščitne cevi [mm] |
6 mm |
Product Name Description |
Temperaturno tipalo |
Skupina izdelkov |
Sensors |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standard tipalnega elementa |
EN 60751 |
Temp. razpon kabla [°C] [Maks] |
200 °C |
Temp. razpon kabla [°C] [Min] |
-60 °C |
Temp. razpon kabla [°F] [Maks] |
392 °F |
Temp. razpon kabla [°F] [Min] |
-76 °F |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] |
200 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] |
-50 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] |
392 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] |
-58 °F |
Tip |
MBT 153 |
Tipalni element [kos] |
1 kos |
Toleranca tipalnega elementa |
Razred B |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Upor tipalnega elementa [Ohm] |
100 |
Velikost električnega priključka |
4 wire |
Vrsta kabla |
Silicone |
Vrsta tipalnega elementa |
Pt |
Vrsta vstavka |
Variable |
Zaščita ohišja IP |
IP68 |
Št. dokumenta SCIP |
fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655 |
Žice [kosov] |
4 kos |