Temperaturno tipalo, MBT 153, 8.50 m, Pt, 1000 Ohm

084Z6041

Električni priključek: Kabel

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.268 Kilogram
Neto masa 0.257 Kilogram
Volume 0.68 Liter
EAN 5702423153398

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dolžina kabla [m] 8.5 m
Dolžina kabla [palcev] 334.65 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električni priključek Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izhodni signal Ohm
Količina v pakiranju 30 kos
Material zaščitne cevi AISI 305
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka vrste MBT 153-2200-0850
Premer zaščitne cevi [in] 0.24 in
Premer zaščitne cevi [mm] 6 mm
Product Name Description Temperaturno tipalo
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard tipalnega elementa EN 60751
Temp. razpon kabla [°C] [Maks] 200 °C
Temp. razpon kabla [°C] [Min] -60 °C
Temp. razpon kabla [°F] [Maks] 392 °F
Temp. razpon kabla [°F] [Min] -76 °F
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 200 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 392 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Tip MBT 153
Tipalni element [kos] 1 kos
Toleranca tipalnega elementa Razred B
UK RoHS compliance Out of scope
Upor tipalnega elementa [Ohm] 1000
Velikost električnega priključka 2-žični
Vrsta kabla Silicone
Vrsta tipalnega elementa Pt
Vrsta vstavka Variable
Zaščita ohišja IP IP68
Št. dokumenta SCIP fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
Žice [kosov] 2 kos

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality