MBT 152, 150 mm, MBT 152-001-0150-00-G110

084Z4311

Ta izdelek ni več v prodaji.

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 200, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Električni priključek: Kabel, Velikost električnega priključka: 2-žični, Uporablja se za izdelek: MBT 5252

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.076 Kilogram
Neto masa 0.052 Kilogram
Volume 0.599 Liter
EAN 5702423163403

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dolžina podaljška [mm] 50 mm
Dolžina podaljška [palcev] 1.97 in
Dolžina vstavka [in] 5.91 in
Dolžina vstavka [mm] 150 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električni priključek Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izhodni signal [mA] [Maks] 20 mA
Izhodni signal [mA] [Min] 4 mA
Količina v pakiranju 12 kos
Napajalna napetost [V] DC [Min] 8 V
Napajalna napetost [V] DC [najv.] 35 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Območje nastavitve pretvornika [°F] [Maks] 212 °F
Območje nastavitve pretvornika [°C] [Maks] 100 °C
Območje nastavitve pretvornika [°C] [Min] 0 °C
Območje nastavitve pretvornika [°F] [Min] 32 °F
Oznaka vrste MBT 152-001-0150-00-G110
Premer zaščitne cevi [in] 0.24 in
Premer zaščitne cevi [mm] 6 mm
Product Name Description Temperature sensor insert
Skupina izdelkov Accessories, sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Standard tipalnega elementa EN 60751
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 200 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 392 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Tip MBT 152
Tipalni element [kos] 1 kos
Toleranca tipalnega elementa Razred B
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Upor tipalnega elementa [Ohm] 100
Uporablja se za izdelek MBT 5252
Velikost električnega priključka 2-žični
Vrsta pretvornika Standard
Vrsta tipalnega elementa Pt
Vrsta vstavka Fixed
Zaščita ohišja IP IP00
Število sponk [kosov] 3 kos
Žice [kosov] 2 kos

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality