Temperature sensor, MBT 3560, 50 mm, G,1/2
084Z4063
Temperature range [°C]: -50 - 200, Electrical connection: M12 x 1, Electrical connection size: 4 pin, Protection tube material: AISI 316 Ti
Temperature range [°C]: -50 - 200, Electrical connection: M12 x 1, Electrical connection size: 4 pin, Protection tube material: AISI 316 Ti
Bruto masa | 0.181 Kg |
Neto masa | 0.134 Kg |
Volume | 0.534 Liter |
EAN | 5702423227136 |
Bruto masa | 0.181 Kg |
Neto masa | 0.134 Kg |
Volume | 0.534 Liter |
EAN | 5702423227136 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dolžina podaljška [mm] | 33 mm |
Dolžina podaljška [palcev] | 1.3 in |
Dolžina vstavka [in] | 1.97 in |
Dolžina vstavka [mm] | 50 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključek | M12 x 1 |
Električni priključki, moški/ženski | Male |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | Sensor MBT 3560 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izhodni signal [mA] [Maks] | 20 mA |
Izhodni signal [mA] [Min] | 4 mA |
Količina v pakiranju | 13 kos |
Maksimalna temperatura okolja [°C] | 85 °C |
Maksimalna temperatura okolja [°F] | 185 °F |
Material priključkov | Stainless steel |
Material zaščitne cevi | AISI 316 Ti |
Napajalna napetost [V] DC [Min] | 10 V |
Napajalna napetost [V] DC [najv.] | 32 V |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Območje nastavitve pretvornika [°F] [Maks] | 392 °F |
Območje nastavitve pretvornika [°C] [Maks] | 200 °C |
Območje nastavitve pretvornika [°C] [Min] | -50 °C |
Območje nastavitve pretvornika [°F] [Min] | -58 °F |
Oznaka vrste | MBT 3560-0001-0050-62-420 |
Premer zaščitne cevi [in] | 0.31 in |
Premer zaščitne cevi [mm] | 8 mm |
Procesni priključek, moški/ženski | Male |
Process connection material | Stainless steel |
Product Name Description | Temperature sensor |
Skupina izdelkov | Sensors |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standard priključka | ISO 228 |
Standardni električni priključek | IEC 61076-2-101 |
Standardni procesni priključek | ISO 228-1-A |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 200 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] | -50 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 392 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] | -58 °F |
Tip | MBT 3560 |
Toleranca tipalnega elementa |
|
UK RoHS compliance | Yes |
Upor tipalnega elementa [Ohm] | 1000 |
Velikost električnega priključka | 4 pin |
Velikost procesnega priključka | 1/2 |
Vložek tipala | FIKSEN |
Vrsta pretvornika | Integrated |
Vrsta priključka | G |
Vrsta procesnega priključka | G |
Vrsta tipalnega elementa | Pt |
Vrsta vstavka | Fixed |
Zaščita ohišja IP | IP67 |
Št. dokumenta SCIP | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dolžina podaljška [mm] | 33 mm |
Dolžina podaljška [palcev] | 1.3 in |
Dolžina vstavka [in] | 1.97 in |
Dolžina vstavka [mm] | 50 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključek | M12 x 1 |
Električni priključki, moški/ženski | Male |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | Sensor MBT 3560 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izhodni signal [mA] [Maks] | 20 mA |
Izhodni signal [mA] [Min] | 4 mA |
Količina v pakiranju | 13 kos |
Maksimalna temperatura okolja [°C] | 85 °C |
Maksimalna temperatura okolja [°F] | 185 °F |
Material priključkov | Stainless steel |
Material zaščitne cevi | AISI 316 Ti |
Napajalna napetost [V] DC [Min] | 10 V |
Napajalna napetost [V] DC [najv.] | 32 V |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Območje nastavitve pretvornika [°F] [Maks] | 392 °F |
Območje nastavitve pretvornika [°C] [Maks] | 200 °C |
Območje nastavitve pretvornika [°C] [Min] | -50 °C |
Območje nastavitve pretvornika [°F] [Min] | -58 °F |
Oznaka vrste | MBT 3560-0001-0050-62-420 |
Premer zaščitne cevi [in] | 0.31 in |
Premer zaščitne cevi [mm] | 8 mm |
Procesni priključek, moški/ženski | Male |
Process connection material | Stainless steel |
Product Name Description | Temperature sensor |
Skupina izdelkov | Sensors |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standard priključka | ISO 228 |
Standardni električni priključek | IEC 61076-2-101 |
Standardni procesni priključek | ISO 228-1-A |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 200 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] | -50 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 392 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] | -58 °F |
Tip | MBT 3560 |
Toleranca tipalnega elementa |
|
UK RoHS compliance | Yes |
Upor tipalnega elementa [Ohm] | 1000 |
Velikost električnega priključka | 4 pin |
Velikost procesnega priključka | 1/2 |
Vložek tipala | FIKSEN |
Vrsta pretvornika | Integrated |
Vrsta priključka | G |
Vrsta procesnega priključka | G |
Vrsta tipalnega elementa | Pt |
Vrsta vstavka | Fixed |
Zaščita ohišja IP | IP67 |
Št. dokumenta SCIP | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |