Temperaturno tipalo, MBT 5560, 250 mm, G,1/4
084Z4024
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 200, Velikost električnega priključka: Pg 9, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 200, Velikost električnega priključka: Pg 9, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti
Bruto masa | 0.204 Kg |
Neto masa | 0.154 Kg |
Volume | 0.894 Liter |
EAN | 5702423211579 |
Bruto masa | 0.204 Kg |
Neto masa | 0.154 Kg |
Volume | 0.894 Liter |
EAN | 5702423211579 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dolžina vstavka [in] | 9.84 in |
Dolžina vstavka [mm] | 250 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključek | Angular connector |
Električni priključki, moški/ženski | Male and Female |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izhodni signal [mA] [Maks] | 20 mA |
Izhodni signal [mA] [Min] | 4 mA |
Količina v pakiranju | 9 kos |
Maksimalna temperatura okolja [°C] | 85 °C |
Maksimalna temperatura okolja [°F] | 185 °F |
Material priključkov | AISI 316 Ti |
Material zaščitne cevi | AISI 316 Ti |
Napajalna napetost [V] DC [Min] | 10 V |
Napajalna napetost [V] DC [najv.] | 32 V |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Območje nastavitve pretvornika [°F] [Maks] | 212 °F |
Območje nastavitve pretvornika [°C] [Maks] | 100 °C |
Območje nastavitve pretvornika [°C] [Min] | 0 °C |
Območje nastavitve pretvornika [°F] [Min] | 32 °F |
Oznaka vrste | MBT 5560-0000-0250-10-110 |
Premer zaščitne cevi [in] | 0.31 in |
Premer zaščitne cevi [mm] | 8 mm |
Procesni priključek, moški/ženski | Male |
Process connection material | Stainless steel |
Product Name Description | Temperaturno tipalo |
Skupina izdelkov | Sensors |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Standard priključka | ISO 228 |
Standardni električni priključek | EN 175301-803-A |
Standardni procesni priključek | ISO 228-1-A |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 200 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] | -50 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 392 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] | -58 °F |
Tip | MBT 5560 |
Toleranca tipalnega elementa |
|
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
Upor tipalnega elementa [Ohm] | 1000 |
Velikost električnega priključka | Pg 9 |
Velikost procesnega priključka | 1/4 |
Vložek tipala | FIKSEN |
Vrsta pretvornika | Integrated |
Vrsta priključka | G |
Vrsta procesnega priključka | G |
Vrsta tipalnega elementa | Pt |
Vrsta vstavka | Fixed |
Zaščita ohišja IP | IP65 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dolžina vstavka [in] | 9.84 in |
Dolžina vstavka [mm] | 250 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključek | Angular connector |
Električni priključki, moški/ženski | Male and Female |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izhodni signal [mA] [Maks] | 20 mA |
Izhodni signal [mA] [Min] | 4 mA |
Količina v pakiranju | 9 kos |
Maksimalna temperatura okolja [°C] | 85 °C |
Maksimalna temperatura okolja [°F] | 185 °F |
Material priključkov | AISI 316 Ti |
Material zaščitne cevi | AISI 316 Ti |
Napajalna napetost [V] DC [Min] | 10 V |
Napajalna napetost [V] DC [najv.] | 32 V |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Območje nastavitve pretvornika [°F] [Maks] | 212 °F |
Območje nastavitve pretvornika [°C] [Maks] | 100 °C |
Območje nastavitve pretvornika [°C] [Min] | 0 °C |
Območje nastavitve pretvornika [°F] [Min] | 32 °F |
Oznaka vrste | MBT 5560-0000-0250-10-110 |
Premer zaščitne cevi [in] | 0.31 in |
Premer zaščitne cevi [mm] | 8 mm |
Procesni priključek, moški/ženski | Male |
Process connection material | Stainless steel |
Product Name Description | Temperaturno tipalo |
Skupina izdelkov | Sensors |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Standard priključka | ISO 228 |
Standardni električni priključek | EN 175301-803-A |
Standardni procesni priključek | ISO 228-1-A |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 200 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] | -50 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 392 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] | -58 °F |
Tip | MBT 5560 |
Toleranca tipalnega elementa |
|
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
Upor tipalnega elementa [Ohm] | 1000 |
Velikost električnega priključka | Pg 9 |
Velikost procesnega priključka | 1/4 |
Vložek tipala | FIKSEN |
Vrsta pretvornika | Integrated |
Vrsta priključka | G |
Vrsta procesnega priključka | G |
Vrsta tipalnega elementa | Pt |
Vrsta vstavka | Fixed |
Zaščita ohišja IP | IP65 |