Temperaturno tipalo, MBT 3270, 28 mm, M,14x1.5

084Z3130

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 150, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 1000, Material zaščitne cevi: Brass

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.026 Kilogram
Neto masa 0.025 Kilogram
Volume 0.117 Liter
EAN 5702423254682

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dolžina vstavka [in] 1.1 in
Dolžina vstavka [mm] 28 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električni priključek AMP Junior Power Timer
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izhodni signal Ohm
Količina v pakiranju 40 kos
Komentarji za električne priključke Integrated
Maksimalna temperatura okolja [°C] 125 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 257 °F
Material priključkov Brass
Material zaščitne cevi Brass
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka vrste MBT 3270-02000-028-B0300-000
Premer zaščitne cevi [in] 0.16 in
Premer zaščitne cevi [mm] 4 mm
Procesni priključek, moški/ženski Male
Process connection material Brass
Product Name Description Temperaturno tipalo
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard tipalnega elementa EN 60751
Standardni procesni priključek ISO 965
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 150 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Tip MBT 3270
Tipalni element [kos] 1 kos
Toleranca tipalnega elementa Razred B
UK RoHS compliance Out of scope
Upor tipalnega elementa [Ohm] 1000
Velikost električnega priključka 2 pin
Velikost procesnega priključka 14x1.5
Vložek tipala FIKSEN
Vrsta priključka M
Vrsta procesnega priključka M
Vrsta tipalnega elementa Pt
Vrsta vstavka Fixed
Zaščita ohišja IP IP67
Št. dokumenta SCIP 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Žice [kosov] 2 kos

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality