Temperaturno tipalo, MBT 3270, 70 mm, G,1/2
084Z3047
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 150, Vrsta tipalnega elementa: NTC, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 3000, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Električni priključek: M12 x 1
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 150, Vrsta tipalnega elementa: NTC, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 3000, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Električni priključek: M12 x 1
Bruto masa | 0.132 Kg |
Neto masa | 0.13 Kg |
Volume | 0.36 Liter |
EAN | 5702423219223 |
Bruto masa | 0.132 Kg |
Neto masa | 0.13 Kg |
Volume | 0.36 Liter |
EAN | 5702423219223 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dolžina kabla [m] | 0.4 m |
Dolžina kabla [palcev] | 15.75 in |
Dolžina vstavka [in] | 2.76 in |
Dolžina vstavka [mm] | 70 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključek | M12 x 1 |
Električni priključki, moški/ženski | Male |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izhodni signal | Ohm |
Količina v pakiranju | 100 kos |
Maksimalna temperatura okolja [°C] | 125 °C |
Maksimalna temperatura okolja [°F] | 257 °F |
Material priključkov | AISI 316 Ti |
Material zaščitne cevi | AISI 316 Ti |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Oznaka vrste | MBT 3270-0A459-070-21901-040 |
Premer zaščitne cevi [in] | 0.31 in |
Premer zaščitne cevi [mm] | 8 mm |
Procesni priključek, moški/ženski | Male |
Process connection material | AISI 316 Ti |
Product Name Description | Temperaturno tipalo |
Skupina izdelkov | Sensors |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standard priključka | ISO 228 |
Standardni električni priključek | IEC 61076-2-101 |
Standardni procesni priključek | ISO 228-1-A |
Temp. razpon kabla [°C] [Maks] | 200 °C |
Temp. razpon kabla [°C] [Min] | -60 °C |
Temp. razpon kabla [°F] [Maks] | 392 °F |
Temp. razpon kabla [°F] [Min] | -76 °F |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 150 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] | -50 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 302 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] | -58 °F |
Tip | MBT 3270 |
Tipalni element [kos] | 1 kos |
Toleranca tipalnega elementa | ± 0.2°C from 0°C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Upor tipalnega elementa [Ohm] | 3000 |
Velikost električnega priključka | 4 pin |
Velikost procesnega priključka | 1/2 |
Vložek tipala | Exchangeable |
Vrsta kabla | Silicone |
Vrsta priključka | G |
Vrsta procesnega priključka | G |
Vrsta tipalnega elementa | NTC |
Vrsta vstavka | Fixed |
Zaščita ohišja IP | IP54 |
Št. dokumenta SCIP | 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
Žice [kosov] | 2 kos |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dolžina kabla [m] | 0.4 m |
Dolžina kabla [palcev] | 15.75 in |
Dolžina vstavka [in] | 2.76 in |
Dolžina vstavka [mm] | 70 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključek | M12 x 1 |
Električni priključki, moški/ženski | Male |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izhodni signal | Ohm |
Količina v pakiranju | 100 kos |
Maksimalna temperatura okolja [°C] | 125 °C |
Maksimalna temperatura okolja [°F] | 257 °F |
Material priključkov | AISI 316 Ti |
Material zaščitne cevi | AISI 316 Ti |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Oznaka vrste | MBT 3270-0A459-070-21901-040 |
Premer zaščitne cevi [in] | 0.31 in |
Premer zaščitne cevi [mm] | 8 mm |
Procesni priključek, moški/ženski | Male |
Process connection material | AISI 316 Ti |
Product Name Description | Temperaturno tipalo |
Skupina izdelkov | Sensors |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standard priključka | ISO 228 |
Standardni električni priključek | IEC 61076-2-101 |
Standardni procesni priključek | ISO 228-1-A |
Temp. razpon kabla [°C] [Maks] | 200 °C |
Temp. razpon kabla [°C] [Min] | -60 °C |
Temp. razpon kabla [°F] [Maks] | 392 °F |
Temp. razpon kabla [°F] [Min] | -76 °F |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 150 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] | -50 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 302 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] | -58 °F |
Tip | MBT 3270 |
Tipalni element [kos] | 1 kos |
Toleranca tipalnega elementa | ± 0.2°C from 0°C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Upor tipalnega elementa [Ohm] | 3000 |
Velikost električnega priključka | 4 pin |
Velikost procesnega priključka | 1/2 |
Vložek tipala | Exchangeable |
Vrsta kabla | Silicone |
Vrsta priključka | G |
Vrsta procesnega priključka | G |
Vrsta tipalnega elementa | NTC |
Vrsta vstavka | Fixed |
Zaščita ohišja IP | IP54 |
Št. dokumenta SCIP | 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
Žice [kosov] | 2 kos |