Temperaturno tipalo, MBT 5310, 203 mm - 215 mm, G,1/2

084Z2195

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 200, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Električni priključek: M12 x 1

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.239 Kilogram
Neto masa 0.231 Kilogram
Volume 0.448 Liter
EAN 5702428460491

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dolžina vstavka [mm] [Maks] 215 mm
Dolžina vstavka [mm] [Min] 203 mm
Dolžina vstavka [palcev] [Maks] 8.46 in
Dolžina vstavka [palcev] [Min] 7.99 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električni priključek M12 x 1
Električni priključki, moški/ženski Male
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Ime izdelka Temperaturno tipalo
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izhodni signal Ohm
Količina v pakiranju 20 kos
Maksimalna temperatura okolja [°C] 125 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 257 °F
Material priključkov Stainless steel
Material zaščitne cevi AISI 316 Ti
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka vrste MBT 5310-00-215-B00
Premer zaščitne cevi [in] 0.31 in
Premer zaščitne cevi [mm] 8 mm
Procesni priključek, moški/ženski Male
Process connection material Stainless steel
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard priključka IEC 947-5-2
Standard tipalnega elementa EN 60751
Standardni električni priključek IEC 61076-2-101
Standardni procesni priključek ISO 228-1-A
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 200 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 392 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Tip MBT 5310
Tipalni element [kos] 1 kos
Toleranca tipalnega elementa Razred B
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Upor tipalnega elementa [Ohm] 100
Velikost električnega priključka 4 pin
Velikost procesnega priključka 1/2
Vložek tipala FIKSEN
Vrsta priključka G
Vrsta procesnega priključka G
Vrsta tipalnega elementa Pt
Vrsta vstavka Variable
Zaščita ohišja IP IP65
Št. dokumenta SCIP 7e8c0ff3-1e7a-4680-b92c-bfbffbb08416
Število sponk [kosov] 4 kos
Žice [kosov] 4 kos

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality