Temperaturno tipalo, MBT 153, 5.5 m, Pt, 100 Ohm

084Z2077

Električni priključek: Kabel

Produktdetails

Bruttogewicht 0.168 Kilogram
Gewicht netto 0.158 Kilogram
Volume 0.512 Liter
EAN 5702428409476

 

Austritt Sign. Ohm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Einsatz, Typ Variabel
Elektr. Anschlussgröße 4 Drähte
Elektrischer Anschluss Kabel
EU RoHS compliance Yes
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
In scope of WEEE Yes
Kabel [Stck.] 4 pc
Kabellänge [in] 217 in
Kabellänge [m] 5.5 m
Kabeltemperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Kabeltemperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Kabeltemperaturbereich [°F] [max.] 392 °F
Kabeltemperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Kabeltyp Silikon
Menge je Verpackungseinheit 30 pc
Produktgruppe Sensors
Produktname Temperaturfühler
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.236 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 6 mm
Schutzschlauchmaterial AISI 305
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60751
Temperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 392 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Toleranz Fühlerelement Class A
Typ MBT 153
Typ Fühlerelement Pt
Typenbezeichnung MBT 153-2032-0550
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 100

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality