Temperaturno tipalo, EKS 221, 8.50 m, NTC, 10000 Ohm

084N3209

Meritveno območje [°C]: -50 - 120, Električni priključek: Kabel

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.072 Kilogram
Neto masa 0.071 Kilogram
Volume 0.364 Liter
EAN 5702428171960

 

Dolžina kabla [m] 8.5 m
Dolžina kabla [palcev] 215.9 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električni priključek Kabel
Enak izdelek 084N3208
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina v pakiranju 20 kos
Maksimalna temperatura okolja [°C] 120 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 248 °F
Material zaščitne cevi Thermoplastic rubber
Meritveno območje [°C] [Maks] 120 °C
Meritveno območje [°C] [Min] -50 °C
Meritveno območje [°F] [Maks] 248 °F
Meritveno območje [°F] [Min] -58 °F
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opombe CABLE SENSOR
Premer zaščitne cevi [in] 0.24 in
Premer zaščitne cevi [mm] 6 mm
Product Name Description Temperaturno tipalo
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Temp. razpon kabla [°C] [Maks] 120 °C
Temp. razpon kabla [°C] [Min] -50 °C
Tip EKS 221
Tipalni element [kos] 1 kos
Toleranca tipalnega elementa ± 1%
UK RoHS compliance Out of scope
Upor tipalnega elementa [Ohm] 10000
Velikost električnega priključka 2-žični
Vrsta kabla Thermoplastic rubber
Vrsta tipalnega elementa NTC
Zaščita ohišja IP IP67
Značilnosti elementa NTC 10.000 Ohm/25°C
Žice [kosov] 2 kos

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality