Temperaturno tipalo, EKS 221, 8.5 m, NTC, 10000 Ohm

084N3208

Meritveno območje [°C]: -50 - 120, Električni priključek: Kabel

Информация о продукте

Bruto masa 0.077 Kilogram
Neto masa 0.076 Kilogram
Volume 0.255 Liter
EAN 5702428171946

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Dolžina kabla [m] 8.5 m
Dolžina kabla [palcev] 215.9 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključek Kabel
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
Količina v pakiranju 50 kos
Label product Yes
Maksimalna temperatura okolja [°C] 120 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 248 °F
Meritveno območje [°F] [Maks] 248 °F
Meritveno območje [°F] [Min] -58 °F
Oblika pakiranja Industrijski paket
Premer zaščitne cevi [mm] 6 mm
REACH Candidate List substances No
Tipalni element [kos] 1 kos
Upor tipalnega elementa [Ohm] 10000
Velikost električnega priključka 2-žični
Vrsta kabla Thermoplastic rubber
Zaščitaohišja IP IP67
Značilnosti elementa NTC 10.000 Ohm/25°C
Группа продуктов Sensors
Диаметр защитной гильзы термоэлемента [дюймы] 0.24 дюйм
Диапазон измерения [°C] [макс.] 120 °C
Диапазон измерения [°C] [мин.] -50 °C
Диапазон температуры кабеля [°C] [макс.] 120 °C
Диапазон температуры кабеля [°C] [мин.] -50 °C
Допуск измерит. элемента датчика ± 1%
Идентичный продукт 084N3209
Материал защитной трубки Thermoplastic rubber
Название продукта Датчик температуры
Примечания ДАТЧИК С КАБЕЛЕМ
Провода [шт.] 2 шт
Тип EKS 221
Тип измерит. элемента датчика NTC

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality