Temperaturno tipalo, AKS 11, 5.5 m, Pt, 1000 Ohm

084N0005

Meritveno območje [°C]: -40 - 100, Električni priključek: Kabel

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.115 Kilogram
Neto masa 0.107 Kilogram
Volume 0.356 Liter
EAN 5702422019626

 

Dolžina kabla [m] 5.5 m
Dolžina kabla [palcev] 216.54 in
Električni priključek Kabel
Ime izdelka Temperaturno tipalo
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 60 kos
Maksimalna temperatura okolja [°C] 100 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 212 °F
Meritveno območje [°C] [Maks] 100 °C
Meritveno območje [°C] [Min] -40 °C
Meritveno območje [°F] [Maks] 212 °F
Meritveno območje [°F] [Min] -40 °F
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Skladnost z EU RoHS Yes
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Standard tipalnega elementa EN 60751
Temp. razpon kabla [°C] [Maks] 100 °C
Temp. razpon kabla [°C] [Min] -40 °C
Tip AKS 11
Tipalni element [kos] 1 kos
Toleranca tipalnega elementa Razred B
Upor tipalnega elementa [Ohm] 1000
Velikost električnega priključka 2-žični
Vrsta kabla PVC
Vrsta tipalnega elementa Pt
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP67
Žice [kosov] 2 kos

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality