Podatki o izdelku

Bruto masa 117 Kilogram
Neto masa 96 Kilogram
Volume 698.4 Liter
EAN 5715162979105

 

Deli priloženi Bolts for flange
Gasket
Screws for top cover
Welding flange
Dodatki Air purger accessories
Frekvenca [Hz] 50 Hz
Hladilna sredstva R717
Ime izdelka Intelligent purging system
Jezik izdelka English
Količina v pakiranju 1 kos
Maks. delovni tlak [bar] 40 bar
Max. purger electr conn points 8
Možnost servisiranja Air purger spare parts
Napajalna napetost [V] AC 230 V
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Različica izdelka 01
Različica programske opreme 8.21
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 43 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -10 °C
Sec. circuit refrig. charge [k 0.1 kg
Secondary circuit refrigerant R290
Skupina izdelkov Air purgers
Soglasje CE
Standard priključka FLANGE, DIN-EN
Tip IPS 8
Velikost priključka [in] 1 1/4 in
Velikost priključka [mm] 32 mm
Vrsta priključka Butt weld
Vsebuje baterije No
Zaščita ohišja IP IP55

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality