AKS 4100

084H4503

Velikost priključka [in]: 1, Vrsta priključka: G, Dolžina vstavka [mm]: 500, Napajalna napetost [V] DC: 14 - 30

Podatki o izdelku

Bruto masa 6.091 Kilogram
Neto masa 3.8 Kilogram
Volume 66.768 Liter
EAN 5702428414920

 

Deli priloženi HMI not included
Dodatki Liq. level switch accessories
Dolžina vstavka [in] 19.7 in
Dolžina vstavka [mm] 500 mm
Hladilna sredstva R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Ime izdelka Liquid level sensor
Izhodni signal [mA] [Maks] 20 mA
Izhodni signal [mA] [Min] 4 mA
Količina v pakiranju 1 kos
Konstrukcija Coaxial version
Maks. delovni tlak [bar] 100 bar
Maks. delovni tlak [psig] 1450 psig
Možnost servisiranja Liq. level switch spare parts
Napajalna napetost [V] DC [Min] 14 V
Napajalna napetost [V] DC [najv.] 30 V
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Obremenitveni upor, maksimalni [Ohm] 500
Opis izdelka Liquid Level Sensor
Oznaka CE Yes
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Poraba energije [W] 0.7 W
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 80 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 176 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 14 V
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 100 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 212 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -76 °F
Tip AKS 4100
Velikost priključka [in] 1
Vrsta priključka G
Zaščita ohišja IP IP67

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality