Dolžina kabla [m] |
3.5 m |
Dolžina kabla [palcev] |
137.8 in |
Dolžina zaščitne cevi [in] |
1.18 in |
Dolžina zaščitne cevi [mm] |
30 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Električni priključek |
Cable with pins |
Enak izdelek |
084N1221 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Ime izdelka v dokumentu SCIP |
NTC Thermistor/ Probe assembly M2020 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Količina v pakiranju |
75 kos |
Maksimalna temperatura okolja [°C] |
80 °C |
Maksimalna temperatura okolja [°F] |
176 °F |
Material zaščitne cevi |
Thermoplastic polyester |
Meritveno območje [°C] [Maks] |
80 °C |
Meritveno območje [°C] [Min] |
-40 °C |
Meritveno območje [°F] [Maks] |
176 °F |
Meritveno območje [°F] [Min] |
-40 °F |
Oblika pakiranja |
Industrijski paket |
Premer zaščitne cevi [in] |
0.32 in |
Premer zaščitne cevi [mm] |
8 mm |
Product Name Description |
Temperaturno tipalo |
Skupina izdelkov |
Sensors |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temp. razpon kabla [°C] [Maks] |
100 °C |
Temp. razpon kabla [°C] [Min] |
-40 °C |
Tip |
EKS 211 |
Tipalni element [kos] |
1 kos |
Toleranca tipalnega elementa |
± 5% (R) at 0°C |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Upor tipalnega elementa [Ohm] |
5000 |
Velikost električnega priključka |
2-žični |
Vložek tipala |
FIKSEN |
Vrsta kabla |
PVC |
Vrsta tipalnega elementa |
NTC |
Zaščita ohišja IP |
IP67 |
Značilnosti elementa NTC |
B(20/100): 3980 ±1,5% |
Št. dokumenta SCIP |
c8cac0db-2ee3-4ba7-aa11-15ddb932a486 |
Žice [kosov] |
2 kos |