AK-CC55 Single Coil UI

084B4083

Vrsta komunikacije: MODBUS, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 10

Podatki o izdelku

Bruto masa 524 Gram
Neto masa 350 Gram
Volume 1.952 Liter
EAN 5702428523639

 

Analog inputs (AI) [pc] 6 kos
Analog outputs (AO) [pc] 1 kos
Communication card option LON RS485
Digital inputs (DI) [pc] 3 kos
Digital outputs (DO) [pc] 6 kos
Enak izdelek 084B4183
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Funkcija AKV, Pe, 5 Relays, Display
Ime izdelka Case/room controller (EEV)
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Količina v pakiranju 10 kos
Maks. število uparjalnikov 1 kos
Napajalna napetost [V] AC [maks.] 230 V
Napajalna napetost [V] AC [min.] 115 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Območje aplikacije Refrigeration control
Oznaka CE Yes
Podp. Podpora pretvorniku tlaka RATIOMETRIC
Podpora za temp. senzor NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Poraba energije [VA] 5 VA
Prikazovalnik spredaj Yes
Priključek tipala Screw terminals
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z drugimi RoHS EAEU RoHS
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Evaporator and room control
Soglasje C-TICK
CE
Tip AK-CC55 Single Coil UI
Vgrajena komunikacija MODBUS
Vrsta izhoda za ventil AKV
Vrsta komunikacije MODBUS
Optional LON
Vrsta krmilnika Case Contr. Single Coil w. Dis
Značilnosti izdelkov CO2 compliant
Pe Signal
S2 Injection control

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality