EKC 224

084B4056

Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 20

Podatki o izdelku

Bruto masa 210 Gram
Neto masa 170 Gram
Volume 0.486 Liter
EAN 5715162689448

 

Analog inputs (AI) [pc] 3 kos
Digital inputs (DI) [pc] 2 kos
Digital outputs (DO) [pc] 4 kos
Division 25
Dodatki Electron. control accessories
Enak izdelek 084B4156
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Funkcija Comp.,Defrost,Fan,Alarm,More f
Ime izdelka Refrig appliance control (TXV)
Ime izdelka v dokumentu SCIP ERC21x, EKC 22x
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Količina v pakiranju 20 kos
Maks. število kompresorjev 1 kos
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost [V] AC 230 V
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Območje aplikacije Temperature control
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
PFAS content [Yes/No] No
Podpora za temp. senzor NTC 5000
NTC10000
PTC 990
Pt 1000
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Poraba energije [VA] 0.7 VA
Prikazovalnik spredaj Yes
Skupina izdelkov Evaporator and room control
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Soglasje CE
CMIM
EAC
UA
UKCA
UL
Tip EKC 224
Več informacij Alarm= Light or Railheat
Vrsta komunikacije MODBUS via. EKA 206
Vrsta krmilnika Refrig. Controller (Temp)
Vrsta tipala EKS 111, 211, 221, AKS 12, 21
Št. dokumenta SCIP 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
Število vhodov tipala 3 kos

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality