AME 140, Napajalna napetost [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.5 mm

082H8047

AME 140 H 24V 12s/mm 5,5mm 200N

Detaily produktu

Bruto masa 0.4 Kilogram
Neto masa 0.364 Kilogram
Volume 0.974 Liter
EAN 5702421552056

 

Aplikacija Ventilatorski konvektorji
Description AME 140 H 24V 12s/mm 5,5mm 200N
EU RoHS izjeme 6(c)
Hitrost droga [s/mm] 12 s/mm
Hitrost pogona [s/mm] 12 s/mm
Hod [mm] 5.5 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP AMV (E) 130 - 150
Napajalna napetost [V] AC 24 V
Poraba energije [W] 1 W
Povratna informacija o poziciji Da
Regulacijski vhodni signal Y [mA] 0 - 20 mA
Regulacijski vhodni signal Y [V] 0 - 10 V
Ročno posredovanje Da
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Gear actuators
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stopnja zaščite IP42
Temperatura okolice [°C] [Maks] 55 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] 70 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] -40 °C
Tip AME 140
Varnostna funkcija Ne
Vrsta hitrosti Standardni
Vrsta pogona Električna vgradnja
Vrsta regulacijskega signala Zvezni
Vrsta zaščite II
Vsebuje baterije No
Vzmet navzdol (povratek) Ne
Vzmet navzgor Ne
Zaporna sila [N] 200 N
Čas obrata [s] 0 "
Št. dokumenta SCIP 5941c580-cf9b-456d-b3c6-52adde56771d

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality