Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
082H0230 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
AMB 162, Napajalna napetost [V] AC: 24, 60 s/mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AMB 162, Napajalna napetost [V] AC: 24, 60 s/mm AMB 162, Napajalna napetost [V] AC: 24, 60 s/mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/134170/ID136047939328-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![AMB 162, Napajalna napetost [V] AC: 24, 60 s/mm AMB 162, Napajalna napetost [V] AC: 24, 60 s/mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/134170/ID136047939328-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AMB 162, Napajalna napetost [V] AC: 24, 60 s/mm
082H0230
AMB 162 5Nm mod 60s 24V
Količinske cene
Dosezite prihranek stroškov s količinskim nakupom
Količina | Units of measure | Cena |
---|