AMV 438, Napajalna napetost [V] AC: 24, 15 mm

082H0122

AMV 438 SU 24V 15s/mm 15mm 450N

Podatki o izdelku

Bruto masa 2.402 Kilogram
Neto masa 2.402 Kilogram
Volume 4.874 Liter
EAN 5710104005270

 

Aplikacija HVAC
Description AMV 438 SU 24V 15s/mm 15mm 450N
EU RoHS izjeme 6(c)
Hitrost pogona [s/mm] 15 s/mm
Hod [mm] 15 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP AMV(E) 438 SU
Napajalna napetost [V] AC 24 V
Poraba energije [W] 12 W
Povratna informacija o poziciji potenciometer ni potreben
Ročno posredovanje Da
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Gear actuators
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stopnja zaščite IP54
Temperatura okolice [°C] [Maks] 55 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] 70 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] -40 °C
Tip AMV 438
Varnostna funkcija Da
Vrsta hitrosti Standardni
Vrsta pogona Električna vgradnja
Vrsta regulacijskega signala 3-točkovni
Vrsta zaščite II
Vsebuje baterije No
Vzmet navzdol (povratek) Ne
Vzmet navzgor Da
Zaporna sila [N] 450 N
Št. dokumenta SCIP 709f2fca-a1c4-4b25-8629-a1bcca55ce69

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality