Alternativen medij |
Obtočna voda |
Alternativen medij 2 |
Mešanica glikola in vode do 50 % |
Alternativna aplikacija VSP |
Sončne elektrarne |
Aplikacija |
Domače in komercialno centralno ogrevanje |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Delovni moment [Nm] |
10 N-m |
Description |
AMZ 113 ON/OFF 3-p., notr. nav., 230 V DN20 |
Diferenčni tlak ob zaprtju (mešanje) [bar] [Maks] |
6 bar |
Diferenčni tlak ob zaprtju (preusmeritev) [bar] [Maks] |
6 bar |
Dopusten medij |
District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Ime izdelka v dokumentu SCIP |
082G5419 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Material droga ventila |
CW 614 N UNI EN 12164 |
Material krogelne pipe |
CW 614 N UNI EN 12164 |
Material ohišja ventila |
CW 617 N UNI EN 12165 |
Nominalni tlak [bar] |
40 bar |
Položaj vretena |
Brez |
Premer [mm] |
20 mm |
Različica vgradnje |
prosto |
Skupina izdelkov |
Motorized control valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Maks] |
110 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] |
2 °C |
Tip |
AMZ 113 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Velikost priključka |
Rp 3/4 |
Vrednosti kvs [m³/h] |
8.3 m³/h |
Vrste priključkov |
Notranji navoj |
Št. dokumenta SCIP |
9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe |
Število priključkov |
3 |