Elektriska ställdon, AME 23 SU, Matningsspänning [V] AC: 24

082G3042

AME 23 SU 24V 15s/mm 10mm 450N

Produktinformation

Bruttovikt 1.894 Kilogram
Nettovikt 1.759 Kilogram
Volym 3.36 Liter
EAN 5702421521984

 

Applikation Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 23 SU 24V 15s/mm 10mm 450N
Effektförbrukning [W] 9 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fjäder ned (retur) Nej
Fjäder upp Ja
Hastighetstyp standard
Ingående styrsignal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Ingående styrsignal Y [mA], impedans [Ohm] 500
Ingående styrsignal Y [V] 0(2) - 10 V
Ingående styrsignal Y [V], impedans [kOhm] 24 kOhm
Kapslingsgrad IP54
Lagringstemperatur [°C] [Max] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -40 °C
Lägesåterföring Ja
Manuell inställning Ja
Matningsspänning [V] AC 24 V
Motorhastighet [s/mm] 15 s/mm
Omgivande temperatur [°C] [Max] 55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Electrical actuators
Reglersignaltyp Modulerande/3-punkts
SCIP ID nr afb51934-6efd-4069-a012-f8d90ad0b3b5
SCIP-dokumentproduktnamn AME 23 SU 24V 15s/mm 10mm 450N
Skyddsklass II
Slaglängd [mm] 10 mm
Stängningskraft [N] 450 N
Säkerhetsfunktion Ja
Tid för vridning [s] 0 "
Typ AME 23 SU
Typ av motor Elektrisk
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality