Elektromotorni pogoni, ABV, Napajalna napetost [V] AC: 24

082F0052

ABV NC-24 V POGON

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.304 Kilogram
Neto masa 0.304 Kilogram
Volume 0.5 Liter
EAN 5702421509340

 

Aplikacija Temperatura dovoda
Description ABV NC-24 V POGON
EU RoHS izjeme 6(c)
Frekvenca [Hz] 50/60
Hitrost pogona [s/mm] 540 s/mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP ABV NC
Napajalna napetost [V] AC 24 V
Napajalna napetost [V] DC 24 V
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Poraba energije [W] 9 W
Ročno posredovanje Da
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Electrical actuators
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stopnja zaščite IP41
Temperatura okolice [°C] [Maks] 60 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] 70 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] -40 °C
Tip ABV
Varnostna funkcija Ne
Vrsta hitrosti Standardni
Vrsta pogona Termo-pnevmatska
Vrsta regulacijskega signala 2-točkovni
Vzmet navzdol (povratek) Ne
Vzmet navzgor Ne
Čas obrata [s] 0 "
Št. dokumenta SCIP 6dbf9109-1117-4e8b-b477-7e109d7fd8d1

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality