AK-RC 205C

080Z5002

Napajalna napetost [V] AC: 230, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.642 Kilogram
Neto masa 1.342 Kilogram
Volume 6.975 Cubic decimeter
EAN 5715162444214

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Frekvenca [Hz] 50 Hz
50/60 Hz
Funkcija Management of cold rooms
Ime izdelka Cold storage room controller
Količina v pakiranju 1 kos
Napajalna napetost [V] AC 230 V
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Območje aplikacije Condensing Unit
Poraba energije [VA] 6.3 VA
Prikazovalnik – možnost Yes
Skupina izdelkov Evaporator and room control
Soglasje CE
RoHS
Tip AK-RC 205C
Vrsta izhoda za ventil (TXV)
Vrsta komunikacije RS485 Modbus
Vrsta krmilnika Optyma Control. 1phase (2HP)
Zaščita ohišja IP IP65

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality