Podatki o izdelku

Bruto masa 2.4 Kilogram
Neto masa 1.74 Kilogram
Volume 11.246 Liter
EAN 5715162295502

 

Digital outputs (DO) [pc] 2 kos
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Funkcija Data Collection, Monitor.unit
Ime izdelka System manager
Jezik izdelka Chinese
Količina v pakiranju 1 kos
Napajalna napetost [V] AC [maks.] 240 V
Napajalna napetost [V] AC [min.] 100 V
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Območje aplikacije Refrigeration license
Oznaka UL Yes
Prikazovalnik spredaj Yes
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z drugimi RoHS EAEU RoHS
Skupina izdelkov Supervisory solutions
Soglasje C UL US LISTED
Tip AK-SM 850A
Več informacij w. Display & Keypad
Vrsta komunikacije ETHER
Vrsta krmilnika Data Collection, Monitor.unit
Zaščita ohišja IP IP20

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality