AK-RC113

080Z3221

Napajalna napetost [V] AC: 400, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

Podatki o izdelku

Bruto masa 7.65 Kilogram
Neto masa 7 Kilogram
Volume 16.2 Liter
EAN 5702428669085

 

Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Funkcija Management of cold rooms
Ime izdelka Cold storage room controller
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Količina v pakiranju 1 kos
Maks. število kompresorjev 1 kos
Napajalna napetost [V] AC 400 V
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Območje aplikacije Condensing Unit
Oprema Incl. 2 sensors
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Poraba energije [VA] 10 VA
Prikazovalnik spredaj Yes
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z drugimi RoHS EAEU RoHS
Skupina izdelkov Evaporator and room control
Soglasje CE
Tip AK-RC113
Več informacij Current range 3kW/ 4,5-6,3A
Vrsta izhoda za ventil (TXV)
Vrsta komunikacije RS485 Modbus
Vrsta krmilnika Optyma Control. 3phase (4HP)
Zaščita ohišja IP IP65

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality