Service kit, DGS

080Z2820

Gas detecting sensor version: Hand Held Service tool

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.412 Kilogram
Neto masa 0.2 Kilogram
Volume 3.827 Liter
EAN 5702428654043

 

EU RoHS compliance Yes
Količina v pakiranju 1 kos
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Product Name Description Service kit
Različica senzorja za zaznavanje plina Hand Held Service tool
Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.] 90 %
Relativna vlažnost (RH) [%] [min.] 0 %
Skupina izdelkov Sensors spare parts
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 40 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -10 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 104 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] 14 °F
Tip DGS

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality