Service kit, DGS

080Z2817

Gas detecting sensor version: Spare sensor HFC gr.3

Podatki o izdelku

Bruto masa 34 Gram
Neto masa 22 Gram
Volume 0.109 Liter
EAN 5702428557153

 

Deli priloženi Calibration certificate
EU RoHS compliance Yes
Hladilna sredstva R407C
Količina v pakiranju 1 kos
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Oprema Pre-calibrated
Product Name Description Service kit
Različica senzorja za zaznavanje plina Spare sensor HFC gr.3
Razpon hlad. [ppm], senzor1 [maks.] 2000 ppm
Razpon hlad. [ppm], senzor1 [min.] 0 ppm
Skupina izdelkov Sensors spare parts
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 50 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -30 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 122 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -22 °F
Tip DGS
Vrsta senzorja 1 Semiconductor

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality