Service kit, DGS

080Z2816

Gas detecting sensor version: Spare sensor HFC gr.2

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.038 Kilogram
Neto masa 0.022 Kilogram
Volume 0.109 Liter
EAN 5702428557160

 

Deli priloženi Calibration certificate
EU RoHS compliance Yes
Hladilna sredstva R134a
Količina v pakiranju 1 kos
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Oprema Pre-calibrated
Product Name Description Service kit
Različica senzorja za zaznavanje plina Spare sensor HFC gr.2
Razpon hlad. [ppm], senzor1 [maks.] 2000 ppm
Razpon hlad. [ppm], senzor1 [min.] 0 ppm
Skupina izdelkov Sensors spare parts
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 50 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -30 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 122 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -22 °F
Tip DGS
Vrsta senzorja 1 Semiconductor

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality